UU001622966
Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll 1HE, 19” schwarz
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UU001622966 |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Halogenfrei | Ja |
| Ehemalige Bestellnummer | PPHDBF32K |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Design
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Portzahl | 32 |
| Footprint | VOL |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäusematerial | Edelstahl |
Abmessungen
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 44 mm |
| Tiefe | 483 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module