text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik V500S geschirmt

Das Everon® Datennetzwerktechnik V500s Modul bietet hohe Systemreserven für die Übertragung von digitalen Datensignalen gemäß neuer Klasse EA (ISO/IEC 11801), Kat.6A
(ANSI/TIA/EIA 568B.2 -10) EN 50173 und IEC 60603-7-51 (IEC 48B/1977/CDV). Power over Ethernet Anwendungen (PoE) nach IEEE 802.3af und Power over Ethernet Plus (PoE+) werden unterstützt.
Für den Anschluss der Kabel an die Module und den Einbau der Module in die Anschlussdosen sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Die individuelle Einzelschirmung der Module (normkonform nach EN 50174) ist für diese hochbitratigen Anwendungen zwingend erforderlich.


Products

Product Number Product Name
MAXBSM-00101-V001-BP Everon® Datennetzwerktechnik V500S, VOLOCK6ASN8, V500S Modul, RJ45 VOL, Kat.6A, Beutel/8, weiß, 24 stk.
XF500003546 Everon® Datennetzwerktechnik V500S, VOLOCK6ASNV, V500S Modul, RJ45 VOL, Kat6A, BP480, weiß
XF500003553 Everon® Datennetzwerktechnik V500S, VOLOCK6ASN8, V500S Modul, RJ45 VOL, Kat.6A, Beutel/8, weiß