text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006358

Everon® Datennetzwerktechnik V500 ungeschirmt  VOCK6AUNBL8, V500UBL Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, 8 Stück, blau

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 XF500006358
Kategorie 6A
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen ISO/ IEC 11801 Edition 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 
Design und Testkriterien IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at 
Design
Buchsentyp RJ45 - 8/8
Gehäusematerial Kunststoff
Farbe Blau
Maximaler Aderisolationsdurchmesser 1,6 mm
Leiter AWG 24 - 22
Anzahl der Litzen 7
Mechanische Eigenschaften
Kontaktoberfläche Gold, 1,27 µm
Reproduzierbarkeit Mehrmals wiederverwendbar
Massivdrahtdurchmesser 5 mm  -  65 mm   
Elektrische Eigenschaften
Durchgangswiderstand < 200 mΩ
Isolationswiderstand > 500 MΩ
Nennspannung (maximal) <75
Abmessungen
Höhe 23 mm
Breite 18 mm
Tiefe 34 mm
Bestellinformationen
Verpackung Beutel mit 8 / 1 Box
Versandgewicht 135 kg
Stück pro Liefereinheit 96/1
Werkzeugloses Kupfermodul

Einfach und schnell zu installieren - sichere Verbindung
Die Adern werden in einem Arbeitsgang verdrahtet

Drei Kabeleinführungspunkte
Weniger Kabelbiegungen erforderlich - bessere Einhaltung des Mindestbiegeradius
Kein Aufdrehen der Paare vor der Terminierung erforderlich
Geringere Absetzlänge, weniger Abfall, Kupferpaare müssen nicht vollständig entdrillt werden, keine Aderführung notwendig
Akzeptiert massive und mehrdrähtige Leiter
Ermöglicht die Herstellung von "Jack-to-Plug"-Kabeln mitmehrdrähtigen Leitern
Integrierte Verschlußklappe
Keine zusätzliche Schutzkappen an den Frontblenden erforderlich
Anschlusstechnik Leistung
Kann mit anderen Hardware-zertifizierten Kupferkabeln und Patchkabeln gemischt und kombiniert werden

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W