Everon® Datennetzwerktechnik V500 ungeschirmt
Unsere Cat.6A-Kupferverbindungsprodukte bieten zusammen eine benutzerfreundliche Lösung für die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen in einem Gebäude. Die RJ45-Buchse ist eine Schlüsselkomponente in diesem System. Diese RJ45-Buchsen wurden von einem unabhängigen Testlabor für die Hardware-Zertifizierung zertifiziert. Jede Buchsenkomponente kann an jede zertifizierte Cat.6A-Kabel- und Patchkabelkombination angeschlossen werden, um die volle Kanalleistung zu erreichen. Die einzigartigen drei Kabeleinführungen der Buchse machen die Installation einfach. Das traditionelle Ein-Klick-Design ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Terminierung an ungeschirmten Twisted-Pair-Kabeln und erfüllt die Leistungsstandards der Industrie.
Farbe
Menge
Geschirmt
Nein
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| XF500006358 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOCK6AUNBL8, V500UBL Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, 8 Stück, blau | |
| XF500006366 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOCK6AUNG8, V500UGN Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, 8 Stück, grün | |
| XF500006374 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 ungeschirmt | |
| XF500006382 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOCK6AUNY8, V500UYL Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, 8 Stück, gelb | |
| XF500006390 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOCK6AUNBK8, V500UBK Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, 8 Stück, schwarz | |
| XF500006440 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOLOCK6AUNV, V500U Modul, RJ45 VOL, Kategorie 6A, BP480, weiß | |
| XF500006457 | Everon® Datennetzwerktechnik V500 Modul, VOCK6AUN8, V500U, RJ45 VOL, Kategorie 6A, Beutel/8, weiß |