text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-FLSH-BKT

EDGE™ Lösung Adapterplatte für bündigen Abschluss  EDGE™ Lösung Adapterplatte für bündigen Abschluss

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-01U-FLSH-BKT
Marke EDGE
Produkttyp Zubehör
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp Zubehör
Farbe Silber
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 432 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt One set of Flush Mount Brackets for EDGE-01U Housing, Mounting Screws
Versandgewicht 0,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1