text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Lösungen sind vorkonfektionierte optische Verkabelungslösungen mit hoher Portdichte. Mit beispiellosem Fingerzugriff sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, für schnelle Bereitstellungen, Änderungen oder Erweiterungen. Die Einheiten können für 96, 144, 288 oder 576 Fasern konfiguriert werden.
EDGE-Gehäuse können in Racks oder Schränken installiert werden und eignen sich ideal für Rechenzentren, lokale Netzwerke (LAN) und Unternehmensnetzwerke.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE-01U EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt 8 EDGE Module oder Verteilerfelder auf
EDGE-04U EDGE™ Gehäuse, 4 HE, nimmt 48 EDGE Module oder Adapterpanel auf
EDGE-01U-SP EDGE™ Gehäuse, 1 HE, grau, nimmt bis zu 12 EDGE Module oder Adapterpanel auf
EDGE-02U EDGE™ Gehäuse, 2 HE, nimmt 24 EDGE Module oder Verteilerfelder auf