text.skipToContent text.skipToNavigation

PC4-BKT-23

EDGE™ Lösung Adapterplatte für bündigen Abschluss  für EDGE-04U Gehäuse in 23-Zoll Rahmen/Schränke

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number PC4-BKT-23
Marke EDGE
Produkttyp Zubehör
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp Zubehör
Farbe Grau
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Abmessungen
Höhe 1766 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 23-in rack mounting brackets for 4U housing, mounting screws
Versandgewicht 0,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1