PFSJMPT22M10WF
Patchkabelmanagement Einzeln, vertikal mit Durchgang, 2,2 m, 10-Zoll Breite
You might also be interested in
Part #
PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
General Specifications
| Product Number | PFSJMPT22M10WF |
| Produkttyp | Gestelle & Kabelverteiler |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Single Vertical Jumper Manager With Pass Through, Installation Guide |
| Versandgewicht | 16,4 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |