text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB4KT2218PGN

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Doppel-Schrank Tür- und Seitenwandset

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB4KT2218PGN
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp LWL-Anschlusskomponenten
Abmessungen
Gewicht 100 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 100 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1