text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff

Türen und Seitenwände Set für EDGE™ Single-Schrank ermöglicht extra Sicherheit gegen nichtautorisierten Zugriff. Die Türen besitzen integrierte Schlösser und können im geöffneter Position von eine Person installiert/entfernt werden.

Products

Product Number Product Name
EDG-CAB2R7F18NNRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H7ft x B1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09PGRAN EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R7F09PGRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2009NNLNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R2009NNRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R2012NNBNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09NNLAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R7F09NNRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R7F09NNRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09PGLAB EDGE™ Verteilerschrank mit front- und rückseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2200 xB900 x T600 mm, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R7F09PGLNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09PGRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09PGRNN EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2R7F18NNRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H7ft xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB2R7F18PGRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H7ft xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB2R7F18PGRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H7ft x B1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R7F09NNLNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H7ft xB900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2R2218PGRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
CAB4KT2218PGN EDGE™ Hauptverteilerschrank Doppelschranktür- und Seitenwandset
EDG-CAB-R2209NNLNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2-R2218NNRAB EDGE™ Hauptverteilerschrank Doppelschrank 2200 mm (H) x 1800 mm (B) x 600 mm (T)
EDG-CAB-R2209PGRAN EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2209PGRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R2209PGLNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2R2218NNRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CABRKT2209PGN EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank Tür- und Seitenwandset
EDG-CAB-R2209NNLAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2209NNRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2209NNRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB-R2209PGLAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2209PGRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
EDG-CAB-R2209PGRNN EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2R2218NNRNB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
EDG-CAB2R2218PGRAB EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert