text.skipToContent text.skipToNavigation

CABRKT2209PGN

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Einzel-Schrank Tür- und Seitenwandset

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CABRKT2209PGN
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp LWL-Anschlusskomponenten
Abmessungen
Gewicht 50 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 50 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Integrated locking mechanism
Prevents unauthorized access