EDG-CAB-R2209NNRNB
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
Spécifications générales
Référence du produit | EDG-CAB-R2209NNRNB |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Anwendung | Rechenzentren, LAN/SAN in Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Gehäusetyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Abmessungen
Gewicht | 80 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 120 kg |