text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB-R2209PGLAB

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDG-CAB-R2209PGLAB
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren,  LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp LWL-Anschlusskomponenten
Abmessungen
Gewicht 152 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 188 kg