EDG-CAB-R2209PGRNB
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EDG-CAB-R2209PGRNB |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Anwendung | Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Gehäusetyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Abmessungen
Gewicht | 174 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 214 kg |