text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB2R2218NNRAB

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDG-CAB2R2218NNRAB
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp LWL-Anschlusskomponenten
Abmessungen
Gewicht 140 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 212 kg