EDG-CAB2R2218NNRNB
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
General Specifications
Product Number | EDG-CAB2R2218NNRNB |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Anwendung | Rechenzentren, LAN/SAN in Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Gehäusetyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Abmessungen
Gewicht | 160 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 200 kg |