EDG-CAB2R2218PGRNB
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EDG-CAB2R2218PGRNB |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Anwendung | Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Gehäusetyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Abmessungen
Gewicht | 306 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 346 kg |