text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB-R2009NNLNB

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz

通用规范
产品编码 EDG-CAB-R2009NNLNB
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2200 mm