EDG-CAB-R2009NNRNB
EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDG-CAB-R2009NNRNB |
| Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |