text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB-R2012NNBNB

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Einzel-Schrank mit, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz

通用规范
产品编码 EDG-CAB-R2012NNBNB
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2000 mm
Breite 1200 mm
Tiefe 600 mm