text.skipToContent text.skipToNavigation

EDG-CAB-R2209NNLAB

EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff  Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDG-CAB-R2209NNLAB
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Gewicht 70 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 106 kg