PasMAX™ Patch- und Spleiß-Baugruppe

Die Patch- und Spleißbaugruppe kombiniert 72 SC- oder LC-Ports mit bis zu 216 Einzel-Spleißen. Sie enthält bis zu drei separate Schubladen für Kupplungen, die jeweils bis zu 24 SC- oder LC-Adapter-Ports aufnehmen können. Eine weitere Schublade nimmt Spleiße in bis zu 36 PasMAX Einzelfaser (SC) Kassetten oder 18 PasMAX Mehrfaser (SE) Kassetten auf. Pigtails sind vorinstalliert, um die Installationszeit vor Ort zu verkürzen.
Die Schubladen lassen sich drehen, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen, ohne dass die Patchkabel gestört werden.
Jede Kupplung kann zum einfachen Patchen angehoben werden.
Kupplungstyp
SC APC
Kupplungsgehäusefarbe
Grün
Spleißkassettenoptionen
für und mit Krimp-Spleißschutz
Steckertyp
SC APC
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
PMX-3S00726C44T04 | PasMAX™ Patch- und Spleißbaugruppe, 4 HE, 72 F, mit SC APC Adaptern, singlemode (OS2), Einzelfasermanagement mit Krimp-Spleißschutz |