CTXCPP24-6C-2RJ000
Centrix® Spleißkassette 12x LC Duplex/UPC Kupplungen und 24x LC/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2)
General Specifications
| Product Number | CTXCPP24-6C-2RJ000 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | Bändchen |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 24 |
| Polierung | APC |
| Pigtailtyp | Bändchen |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Ribbon Splice Protectors |
| Portzahl | 24 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | SC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | SC |
Abmessungen
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 1,2 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette