Centrix® Spleißkassette
Die Centrix® Spließkassette ist geeigent für den Anschluß von 24 LC APC Einzelfaserports. Die Kassette besitzt 12 LC Duplex APC Adapter, farbige LC Einzelfaserpigtails und kann mit Crimp - oder Schrumpfspleißschutz bestückt werden. Der Drop - Handle schützt die Faserports und ermöglicht ein organisiertes Patchkabelmanagement sowie labeling auf der Vorder - und Oberseite der Kassette. Die Kassette ist ausziehbar und wird durch eine Einrastfunktion in Centrix Gehäusen gesichert. Der integrierte Kabelführungsbügel führt die Patchkabel auf die linke Seite der Kassette, kann mit Zubehör leicht auf die rechte Seite geändert werden. Die durchsichtigen und unverlierbaren Deckel auf der Ober - und Unterseite ermöglichen einfachen Zugriff und visuelle Unterstützung bei Fehlersuche. Der große und getrennte Überlängenspeicher von Bündeladern und Fasern als auch die vielfachen Bündeladereinführungspunkte der Kassette bieten größtmögliche Flexibilität.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTXCPP24-B3-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 12 LC-APC-Duplex Kupplungen und 24 LC-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), CS | |
| CTXCPP36-B3-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 18 LC-APC-Duplex Kupplungen und 36 LC-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP24-6C-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 24 SC-APC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP24-6C-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 24 SC-APC-Kupplungen und 24 SC-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP36-A9-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 18 LC-UPC-Duplex Kupplungen und 36 LC-UPC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), CS | |
| CTXCPP12-P1-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12 LSH-APC-Kupplungen und 12 LSH-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP24-B3-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12 LC-APC-Duplex Kupplungen und 24 LC-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP12-3C-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 12 SC-UPC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP12-6C-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 12 SC-APC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP12-B3-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 6 LC-APC-Duplex Kupplungen und 12 LC-APC-Einzelfaser-Pigtails (OS2), HS | |
| CTXCPP24-3C-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 24 SC-UPC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP24-A9-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 24 LC-UPC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP24-B3-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 24 LC-APC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP36-A9-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 36 LC-UPC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS | |
| CTXCPP36-B3-2RJ000 | Centrix® Spleißkassette, 36 LC-APC-Kupplungen, Standard-Singlemode-Flachband-Pigtails, RS |