text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-A9-2RJ000

Centrix® Spleißkassette  36 LC UPC Kupplungen, Flachband Standard Singlemode Pigtails

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTXCPP36-A9-2RJ000
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Bändchen
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Faseranzahl 36
Polierung UPC
Pigtailtyp Bändchen
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Ribbon Splice Protectors
Portzahl 36
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungstyp LC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,85 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette