CTXCPP36-B3-2RC000
Centrix® Spleißkassette 18x LC Duplex/APC Kupplungen und 36x LC/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) Crimp
General Specifications
| Product Number | CTXCPP36-B3-2RC000 |
| Produkttyp | Centrix |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 250 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
Design
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 36 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -65 dB |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Steckertyp | LC |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,85 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette