BAT-MGS-ST001
Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP) Größe M, grau, Schraubverschluß
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | BAT-MGS-ST001 |
| Geeignet für | 250 µm und 900 µm Fasern |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Montageart | Wandmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Gehäusematerial | PC ABS |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Sperrstellung | Vorderseite |
| Lock Type | Kreuzschlitzschraube |
Abmessungen
| Höhe | 300 mm |
| Breite | 224 mm |
| Tiefe | 80 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 4 Schrauben und 4 Dübel |
| Versandgewicht | 0,9 kg |
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes