Zubehör für BAT OneBox/HÜP
Kupplungstyp
Produkttyp
Pigtailtyp
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| BAT-BTS-01 | Building Access Terminal (BAT) Überlängenablage | |
| BAT-CC8-10 | Building Access Terminal (BAT), Kabelabfangung Kevlar 10 Stück/ Pack, alle Kabel bis 8 mm | |
| BAT-CDM-10 | Building Access Terminal (BAT), Größe M, Röhrchenabfangung, für 1 Röhrchen AD 8 mm | |
| BAT-CFY-10 | Building Access Terminal (BAT), Abdichtungsmodul 2x2 für Kabeleingang bis 8mm, Größe L, 10 Stück | |
| BAT-CTP-10 | Building Access Terminal (BAT), Größe L, PG Gland M20, für 1 Röhrchen AD 12 mm | |
| BAT-F-01 | Building Access Terminal (BAT), Spleißkamm für 12 x Spleißschutz, 1 Stück | |
| BAT-F-10 | Building Access Terminal (BAT), Spleißkamm für 12 x Spleißschutz, 10er Pack | |
| BAT-I-01 | Cable Entry Components for Building Access Terminal (BAT) strain relief cables and tubes of different diameters and seal the BAT against dust and fluids. | |
| BAT-K0000-10 | Building Access Terminal (BAT), Set Splitterkassette 10 Stück/Pack; 1 Splitterkassette inklusiv Kabelführung, Deckel und Befestigungsmaterial; Kapazität Mini Splitter Module bis zu 4 1:4 und/oder 1:8 oder 1x 1:32 und /oder 1:16 | |
| BAT-PLY-02RT | Building Access Terminal (BAT), 4 LC UPC duplex Kupplungen; Rahmen mit Kupplungen vorinstalliert; Aufnahme Kupplungspanel; inklusiv 8 LC UPC Pigtails; Befestigungsmaterial | |
| BAT-PLY-22RT | Building Access Terminal (BAT), 4 LC APC duplex Kupplungen; Rahmen mit Kupplungen vorinstalliert; Aufnahme Kupplungspanel; inklusiv 8 LC APC Pigtails; Befestigungsmaterial | |
| BAT-PLY-44RT | Building Access Terminal (BAT), 4 SC APC simplex Kupplungen; Rahmen mit Kupplungen vorinstalliert; Aufnahme Kupplungspanel; inklusiv 4 SC APC Pigtails; Befestigungsmaterial | |
| BAT-PLY-58RT | Building Access Terminal (BAT), 4 SC UPC simplex Kupplungen; Rahmen mit Kupplungen vorinstalliert; Aufnahme Kupplungspanel; inklusiv 4 SC APC Pigtails; Befestigungsmaterial | |
| BAT-R-01 | Building Access Terminal (BAT), Faserführung, 1 Stck/ Pack, bis zu 64 900µm Festadern |