text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-SGS-ST001

Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP)  Größe S, grau, Schraubverschluß

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer BAT-SGS-ST001
Geeignet für 250 µm und 900 µm Fasern
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen / Außen
Montageart Wandmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Gehäusematerial PC ABS
Farbe Lichtgrau, RAL 7035
Sperrstellung Vorderseite
Lock Type Kreuzschlitzschraube
Abmessungen
Höhe 250 mm
Breite 200 mm
Tiefe 50 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 4 Schrauben und 4 Dübel
Versandgewicht 0,86 kg
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes