BAT-XGE-ST001
Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP) Größe XL, grau, EMKA Schließung
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | BAT-XGE-ST001 |
| Geeignet für | 250 µm und 900 µm Fasern |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Montageart | Wandmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -33 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -33 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Spleißkassettentyp | Eigenes |
| Gehäusematerial | Composite and PC ABS |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 64 |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 20 |
| Blindabdeckungsanzahl | 44 |
| Kabelzugangstyp | Elastische Kabeleinführung |
| Spleißkassettenanzahl | 3 |
| Farbe | Grau |
| Pigtailtyp | Individuell mit naturfarbenen Primärcoating und gelbem Sekundärcoating |
| Kupplungsanzahl | 20 |
| Sperrstellung | Vorderseite |
| Lock Type | EMKA Keyed Lock |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kodierte Kupplung | Ja |
| Kupplung mit Shutter | Nein |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Pigtail-Einfügedämpfung | 0,35 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Duplex |
Abmessungen
| Höhe | 390 mm |
| Breite | 450 mm |
| Tiefe | 88 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 4 screws and 4 dowels |
| Versandgewicht | 2,5 kg |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Verpackungsbreite | 500 mm |
| Verpackungstiefe | 500 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes