text.skipToContent text.skipToNavigation

BATLSDD34B3PGGB03400V00C

Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP)  BAT(Größe L) mit 17 LC APC Duplex Kupplungen und 34 LC APC Pigtails

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer BATLSDD34B3PGGB03400V00C
Geeignet für 250 µm und 900 µm Fasern
Produkttyp Gehäuse
Design
Abschließbar Ja
Gehäusematerial PC ABS
Pigtailanzahl 34
Kupplungstyp, vorn LC Duplex
Pigtailtyp DIN VDE Farbcodierung
Kupplungsanzahl 17
Sperrstellung Vorderseite
Lock Type Phillips Head Screw
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Abmessungen
Höhe 350 mm
Breite 335 mm
Tiefe 88 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Mounting kit 4 screws and 4 dowels
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes