text.skipToContent text.skipToNavigation

CL1A8P36-3C-2RHT00

Centrix® XL bestücktes Gehäuses  1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CL1A8P36-3C-2RHT00
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Pigtailtyp 900 µm
Spleißschutztyp Schrumpf
Portzahl 108
Farbkodierungs Standard Telcordia
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 45 mm
Breite 514 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 4,2 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Versandgewicht 4,5 kg
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 550 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1