CL1E4P48-A9-2RHV00
Centrix® XL bestücktes Gehäuses 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CL1E4P48-A9-2RHV00 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Hauptverteiler, Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Portzahl | 144 |
| Farbkodierungs Standard | DIN VDE |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC UPC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 514 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Versandgewicht | 4,5 kg |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |