text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-04U

EDGE™ Gehäuse  4 HE, nimmt 48 EDGE Module oder Verteilerfelder

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-04U
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Montageart Schrankmontage,  Schrank-Montage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Marke EDGE
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Modulanzahl 48
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 48
Kabeleinführung Rückseite
Gehäusetyp EDGE
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Faserkapazität 576
Sperrstellung Rückseite
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 177 mm
Breite 432 mm
Tiefe 561 mm
Gewicht 14,5 kg
Bestellinformationen
Modulkapazität 48
Höheneinheit 4 HE
Trunkkapazität 48 (Größe 1 oder 2, Doppelstockhalterung)
Packungsinhalt EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Versandgewicht 16,8 kg
Verpackungshöhe 305 mm
Verpackungsbreite 565 mm
Verpackungstiefe 660 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1