Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse
Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse wurden für verschiedenste Anwendungen in 19-Verteilerschränken und Hauptverteilern entwickelt. Die ausziehbaren oder feststellbaren Gehäuse sind mit industrieüblichen Adaptertypen in verschiedenen Faserklassen ausgestattet und eignen sich für die direkte Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen mit Pigtails sowie für vorkonfektionierte Lösungen. Die vier Kabeleingänge in der Rückseite der Gehäuse sind für Kabelverschraubungen vorgesehen.
Zusätzliche Kabelabfangungen für FTTD/FTTO oder U -Clips für Plug&Play™ bzw. EDGE™ Trunks können an der Rückseite außen angebracht werden. Der platzoptimierte Innenraum ermöglicht einfaches Arbeiten bei fortlaufenden Erweiterungen, Umzügen und Veränderungen (MACs) und reduzieren so das Risiko von Netzwerkstörungen.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| LAN1-96AD-HDCR-G | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau | |
| LAN1-48AD-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-48AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-2472-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-12E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-48AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AE-HDCR-G | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau | |
| LAN1-48AE-HDHS-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AE-HDHS-G | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, grau | |
| LAN1-12AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-24AD-HYBRID-R-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern rechts, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-0872-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 8 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-12AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-24AV-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Violett Adaptern links, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-96AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-12E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AD-HDHS-G | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, grau | |
| LAN1-96AD-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-12AV-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Violett Adaptern links, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-24E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-1272-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-1272-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-12AD-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern links, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-12AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-12AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-12AE-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern links, 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-2472-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-24AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-24AD-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern links, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-24AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-24AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-24AE-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern links, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-24AE-HYBRID-R-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern rechts, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz | |
| LAN1-24E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-48AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, , schwarz | |
| LAN1-48AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-48AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-96AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-24AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-486S-ADPT-B-FR | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Singlemode OS2, schwarz, keine Nummerierung auf dem Panel | |
| LAN1-485C-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex UPC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, OS2 SM Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-486S-PGTL-B-FR | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex APC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, OS2 SM Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz, keine Nummerierung auf dem Panel | |
| LAN1-48E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-48AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-96AD-HDCR-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-24AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz | |
| LAN1-4872-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AD-HDHS-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AV-HDCR-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-12AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AV-HDHS-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AE-HDCR-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-48AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-96AE-HDHS-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz | |
| LAN1-48E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-12AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM4 Faser, schwarz | |
| LAN1-4872-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz | |
| LAN1-48AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, schwarz | |
| LAN1-24AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, schwarz | |
| LAN1-96AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit ST UPC und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz | |
| LAN1-24E5-PGTL-B | Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit ST UPC und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz |