text.skipToContent text.skipToNavigation

DTA8X41700NC000S0P

Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  4 Teilnehmeranschlüsse, 17dB Nominelle Dämpfung, Durchgangsport im Leistungsverhältnis von 90/10

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DTA8X41700NC000S0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Stubless
Faserkategorie G.657.A1
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Nein
Abschließbar Nein
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung FTTx 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen USDA-Programme für ländliche Entwicklung 
Design und Testkriterien Telcordia GR-771-CORE, Ausgabe 1 
Design
Faseranzahl 6
Eingehende Faseranzahl 1
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 6
Gehäusematerial Kunststoff
Kupplungstyp, Master Level Kunststoff
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Kupplungstyp, vorn Pushlok®
Eingangskabeltyp Stubless
Abschließbarkeit Nein
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Produktfamilie Evolv®
Portzahl 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsart APC
Kupplungstyp Pushlok®
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Pass-Through Port, Insertion Loss, Max    1.2 dB
Rückflussdämpfung > -65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Drop Port, Insertion Loss, Typical 17,2 dB
Einfügedämpfung 19.3 dB
Pass-Through Port, Insertion Loss, Typical 1 dB
Pass-Through Port, Refectance, Maximum > -65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok®
Polierung APC
Endflächentyp SC APC
Abmessungen
Höhe 529 mm
Breite 1,18 mm
Tiefe 606 mm
Gewicht 0,86 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Multiport Evolv Terminal
Reduziert die Anzahl der eingesetzten Fasern in der Zuleitungsebene; ermöglicht vollständiges Plug-&-Play in der Ableitung- bzw. Verteilerebene, ohne dass das Spleißen der Fasern erforderlich ist
Vollständig vorkonnfektionierte Einfaser-Architektur
Eine kosteneffiziente Lösung, die einen Teil der Leistung abzweigt, um typischerweise 32 bis 64 ONTs zu unterstützen
Unterstützt verschiedene Teilungsverhältnissen der optischen Leistung
Zahlreiche Kombinationen und Teilungsverhältnisse verfügbar
Schnelle Reparatur/Wiederherstellung
Beschädigte vorkonfektionierte Dropkabel können schnell und ohne Spezialkenntnisse repariert werden, um Teilnehmer schnell wieder ans Netz anzubinden
ROC™ Drop-Kabel beidseitig Konfektioniert
ROC™ Drop Kabel, die an beiden Enden mit Pushlok-Steckern abgeschlossen sind, bieten eine schnelle und effiziente Verbindung zwischen den Endgeräten