Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie
Optische Tap-Terminals, die auch als Verteiler- Tap-Terminals, ungleich teilende oder asymmetrische Terminals bekannt sind, eignen sich am besten für kurze Längen dicht besiedelter Gebiete oder ländlicher FTTx-Anwendungen, bei denen faserarm ausgebaut werden soll. Jede Strecke unterstützt 32 oder 64 Teilnehmer-ONTs mit kaskadierten Multiport-Terminals, die vorkonnfektionierte Einfaser-Dropkabel in der Verteilerebene verwenden. Das vollständig vorkonnfektionierte System reduziert die Installationskosten und erhöht gleichzeitig die Geschwindigkeit des Netzwerk Rollouts. Um jede Strecke für eine optimale Signalreichweite anzupassen, umfass diese Lösung eine Reihe von verschiedenen Teilungsverhältnissen der optischen Leistung. Teilungsverhältnisse von 90/10, 85/15, 80/20, 70/30, 60/40 und 00/00 können kaskadiert oder in Reihe geschaltet werden, um eine Vielzahl von Einsatzszenarien zu ermöglichen. Jedes Multiport-Terminal enthält den ungleichmäßigen, asymmetrischen Splitter, einen Standard 1x2-, 1x4- oder 1x8-Splitter zum Anschluß von Kunden sowie einen Durchgangsport, der die nachfolgenden Terminals der Reihe versorgt. Die Anzahl der Terminals in einer Reihe und die Variation der verwendeten Multiport-Terminals hängt von den Entfernungen zwischen den Terminals und den Teilnehmern ab, um ein akzeptables Budget für Verbindungsverluste einzuhalten. Durch die Begrenzung der Anzahl der Terminaloptionen und die Verwendung von vorkonfektionierten Pushlok-Dropkabeln können FTTx-Designs und Materialbestände vereinfacht werden.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| DTA4X20400NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 04dB nominelle Dämpfung | |
| DTA4X20800NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 08dB nominelle Dämpfung, 60% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA4X20900NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 09dB nominelle Dämpfung, 70% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA4X21100NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 11dB nominelle Dämpfung, 80% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA4X21300NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 13dB nominelle Dämpfung, 85% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA4X21500NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 2 Teilnehmeranschlüsse, 15dB nominelle Dämpfung, 90% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA8X40700NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 07dB nominelle Dämpfung | |
| DTA8X41100NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 11dB nominelle Dämpfung, 60% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA8X41200NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 12dB nominelle Dämpfung, 70% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA8X41500NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 15dB nominelle Dämpfung, 80% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA8X41600NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 16dB nominelle Dämpfung, 85% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTA8X41700NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 4 Teilnehmeranschlüsse, 17dB nominelle Dämpfung, 90% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTB4X81000NC000S0P | Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie | |
| DTB4X81400NC000S0P | Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie | |
| DTB4X81500NC000S0P | Evolv® Optical Tab Terminal mit Pushlok®-Technologie, 8 Teilnehmeranschlüsse, 15.4dB nominelle Dämpfung, 90% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet | |
| DTB4X81700NC000S0P | Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie | |
| DTB4X81800NC000S0P | Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie | |
| DTB4X82000NC000S0P | Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie |