text.skipToContent text.skipToNavigation

DSB8F100D1NC000S0P

Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  8 Anschlüsse, 2x4 Gehäuse, 1x8 splitter

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DSB8F100D1NC000S0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Ja
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 1
Eingehende Faseranzahl 1
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 8
Gehäusematerial Kunststoff
Kupplungstyp, vorn Pushlok
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Produktfamilie Evolv
Portzahl 8
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Rückflussdämpfung, maximal > 65 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp SC APC
Einfügedämpfung, max. 10.90 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 10.00 dB
Abmessungen
Höhe 1345 mm
Breite 58,5 mm
Gewicht 0,4 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss  und geringere Installationskosten
Standard- und integrierte Splitter-Anschlüsse
Die Lösung unterstützt verschiedene Bauweisen
Strapazierfähigkeit
45 kg Kabelzugfestigkeit
Einseitig versteckert oder beidseitig vorkonfektioniert verfügbar mit OptiTip® -Multifaser-Steckverbinder
Kompatibel mit bestehenden FlexNAP-Installationen
Kleiner Formfaktor optimiert den Platzbedarf in Sockeln/Handschächten 
Geringes Gesamtprofil mit Drop-Eingangsanschlüssen unten
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Werkseitig konfektionierte und polierte Steckverbinder
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle