Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie

Portzahl
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
DSB8F100D1NC000S0P | Evolv® HC Splitter-Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, 1x8 splitter | |
DSF8F100D1NC000S0P | Evolv® Splitter-Terminal für speziell geschützte Steckerverbindungungen mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, unkonfektioniert, 1x8-Splitter | |
DSH2F100D1NC000S0P | Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, 1x2 splitter | |
DSH4F100D1NC000S0P | Evolv® Splitter-Terminal für speziell geschützte Steckerverbindungungen mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, unkonfektioniert, 1x4-Splitter | |
DSP6F100D1NC000S0P | Evolv® HC Splitter Terminal mit Pushlok® Technologie, 16 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 8 Anschlüssen, 1x16 splitter |