DSH2F100D1NC000S0P
Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie Evolv® Splitter-Terminal, 2 Anschlüsse, 1x2 splitter
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DSH2F100D1NC000S0P |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | Stubless |
| Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Vorkonfektionierte Hardware | Ja |
| Montageart | Tragseilmontage, Mastmontage, Sockelmontage, Schachtmontage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 85 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 1 |
| Eingehende Faseranzahl | 1 |
| Fasern pro Port | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 2 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungstyp, Master Level | Kunststoff |
| Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
| Kupplungstyp, vorn | Pushlok |
| Eingangskabeltyp | Stubless |
| Dichtungsart | Geschweißt |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe | Schwarz |
| Produktfamilie | Evolv |
| Portzahl | 2 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplungsart | APC |
| Kupplungstyp | Pushlok |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
| Kabellänge | 0 m |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung, maximal | -65 dB |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Pushlok |
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 4.20 dB |
| Einfügedämpfung, typisch | 3.60 dB |
Abmessungen
| Höhe | 329 mm |
| Breite | 1,18 mm |
| Tiefe | 606 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss und geringere Installationskosten
Standard- und integrierte Splitter-Anschlüsse
Die Lösung unterstützt verschiedene Bauweisen
Strapazierfähigkeit
45 kg Kabelzugfestigkeit
Einseitig versteckert oder beidseitig vorkonfektioniert verfügbar mit OptiTip® -Multifaser-Steckverbinder
Kompatibel mit bestehenden FlexNAP-Installationen
Kleiner Formfaktor optimiert den Platzbedarf in Sockeln/Handschächten 
Geringes Gesamtprofil mit Drop-Eingangsanschlüssen unten
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Werkseitig konfektionierte und polierte Steckverbinder
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle