text.skipToContent text.skipToNavigation

DSH4F100D1NC000S0P

Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  4 Anschlüsse, unkonfektioniert, 1x4-Splitter

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DSH4F100D1NC000S0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Ja
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Eingehende Faseranzahl 1
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 4
Gehäusematerial Kunststoff
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Faserkapazität 4
Faseranzahl des Eingangskabels 4
Portzahl 4
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 8 dB
Rückflussdämpfung, maximal -60 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 7.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 6.80 dB
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp Pushlok
Abmessungen
Höhe 30 mm
Breite 84 mm
Tiefe 31 mm
Gewicht 0,27 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Versandgewicht 0,27 kg
Verpackungshöhe 206 mm
Verpackungsbreite 31 mm
Verpackungstiefe 84 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss  und geringere Installationskosten
Standard- und integrierte Splitter-Anschlüsse
Die Lösung unterstützt verschiedene Bauweisen
Strapazierfähigkeit
45 kg Kabelzugfestigkeit
Einseitig versteckert oder beidseitig vorkonfektioniert verfügbar mit OptiTip® -Multifaser-Steckverbinder
Kompatibel mit bestehenden FlexNAP-Installationen
Kleiner Formfaktor optimiert den Platzbedarf in Sockeln/Handschächten 
Geringes Gesamtprofil mit Drop-Eingangsanschlüssen unten
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Werkseitig konfektionierte und polierte Steckverbinder
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle