DTA4X20900NC000S0P
Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie 2 Teilnehmeranschlüsse, 09dB Nominelle Dämpfung, Durchgangsport im Leistungsverhältnis von 70/30
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DTA4X20900NC000S0P |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | Stubless |
| Faserkategorie | G.657.A1 |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Vorkonfektionierte Hardware | Nein |
| Montageart | Tragseilmontage, Mastmontage, Sockelmontage, Schachtmontage |
| Spleißmöglichkeit | Nein |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | USDA-Programme für ländliche Entwicklung |
| Design und Testkriterien | Telcordia GR-771-CORE, Ausgabe 1 |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 4 |
| Eingehende Faseranzahl | 1 |
| Fasern pro Port | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 4 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungstyp, Master Level | Kunststoff |
| Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
| Kupplungstyp, vorn | Pushlok |
| Gehäusetyp | Außen |
| Eingangskabeltyp | Stubless |
| Dichtungsart | Geschweißt |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe | Schwarz |
| Produktfamilie | Evolv® |
| Portzahl | 4 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | APC |
| Kupplungstyp | Pushlok |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Pass-Through Port, Insertion Loss, Max | 2.4 dB |
| Rückflussdämpfung | > -65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
| Drop Port, Insertion Loss, Typical | 9,4 dB |
| Einfügedämpfung | 10 dB |
| Pass-Through Port, Insertion Loss, Typical | 2 dB |
| Pass-Through Port, Refectance, Maximum | > -65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Pushlok |
| Polierung | APC |
| Endflächentyp | SC APC |
Abmessungen
| Höhe | 329 mm |
| Breite | 1,18 mm |
| Tiefe | 606 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Multiport Evolv® Terminal
Reduziert die Anzahl der eingesetzten Fasern in der Zuleitungsebene; ermöglicht vollständiges Plug-&-Play in der Ableitung- bzw. Verteilerebene, ohne dass das Spleißen der Fasern erforderlich ist
Vollständig vorkonnfektionierte Einfaser-Architektur
Eine kosteneffiziente Lösung, die einen Teil der Leistung abzweigt, um typischerweise 32 bis 64 ONTs zu unterstützen
Unterstützt verschiedene Teilungsverhältnissen der optischen Leistung
Zahlreiche Kombinationen und Teilungsverhältnisse verfügbar
Schnelle Reparatur/Wiederherstellung
Beschädigte vorkonfektionierte Dropkabel können schnell und ohne Spezialkenntnisse repariert werden, um Teilnehmer schnell wieder ans Netz anzubinden
ROC™ Drop-Kabel beidseitig Konfektioniert
ROC™ Drop Kabel, die an beiden Enden mit Pushlok-Steckern abgeschlossen sind, bieten eine schnelle und effiziente Verbindung zwischen den Endgeräten