text.skipToContent text.skipToNavigation

DTB4X81000NC000S0P

Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DTB4X81000NC000S0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Stubless
Faserkategorie G.657.A1
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Nein
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen USDA-Programme für ländliche Entwicklung 
Design und Testkriterien Telcordia GR-771-CORE, Ausgabe 1 
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 9
Eingehende Faseranzahl 1
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 9
Gehäusematerial Kunststoff
Kupplungstyp, Master Level Kunststoff
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Kupplungstyp, vorn Pushlok
Gehäusetyp Außen
Eingangskabeltyp Stubless
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Produktfamilie Evolv®
Portzahl 9
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart APC
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung > -65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Drop Port, Insertion Loss, Typical 9,8 dB
Einfügedämpfung 10.65 dB
Pass-Through Port, Refectance, Maximum > -65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Polierung APC
Endflächentyp SC APC
Abmessungen
Höhe 329 mm
Breite 2,3 mm
Tiefe 606 mm
Gewicht 0,86 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1

Multiport Evolv® Terminal

Reduziert die Anzahl der eingesetzten Fasern in der Zuleitungsebene; ermöglicht vollständiges Plug-&-Play in der Ableitung- bzw. Verteilerebene, ohne dass das Spleißen der Fasern erforderlich ist
Vollständig vorkonnfektionierte Einfaser-Architektur
Eine kosteneffiziente Lösung, die einen Teil der Leistung abzweigt, um typischerweise 32 bis 64 ONTs zu unterstützen
Unterstützt verschiedene Teilungsverhältnissen der optischen Leistung
Zahlreiche Kombinationen und Teilungsverhältnisse verfügbar
Schnelle Reparatur/Wiederherstellung
Beschädigte vorkonfektionierte Dropkabel können schnell und ohne Spezialkenntnisse repariert werden, um Teilnehmer schnell wieder ans Netz anzubinden
ROC™ Drop-Kabel beidseitig Konfektioniert
ROC™ Drop Kabel, die an beiden Enden mit Pushlok-Steckern abgeschlossen sind, bieten eine schnelle und effiziente Verbindung zwischen den Endgeräten