DTB4X81500NC000S0P
Evolv® Tap-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie 8 Teilnehmeranschlüsse, 15.4dB nominelle Dämpfung, 70% der optischen Leistung werden über Durchgangsport weitergeleitet
Spécifications générales
Référence du produit | DTB4X81500NC000S0P |
Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Stubless |
Faserkategorie | G.657.A1 |
Verpackung | Einzelverpackung |
Vorkonfektionierte Hardware | Nein |
Abschließbar | Nein |
Montageart | Tragseilmontage, Mastmontage, Sockelmontage, Schachtmontage |
Spleißmöglichkeit | Nein |
Anwendung | FTTx |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | USDA-Programme für ländliche Entwicklung |
Design und Testkriterien | Telcordia GR-771-CORE, Ausgabe 1 |
Design
Faseranzahl | 10 |
Eingehende Faseranzahl | 1 |
Fasern pro Port | 1 |
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 10 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungstyp, Master Level | Kunststoff |
Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
Kupplungstyp, vorn | Pushlok® |
Gehäusetyp | Außen |
Eingangskabeltyp | Stubless |
Abschließbarkeit | Nein |
Dichtungsart | Geschweißt |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Produktfamilie | Evolv® |
Portzahl | 10 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | APC |
Kupplungstyp | Pushlok® |
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung | > -65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
Drop Port, Insertion Loss, Typical | 15,4 dB |
Einfügedämpfung | 16.71 dB |
Pass-Through Port, Insertion Loss, Typical | 2 dB |
Pass-Through Port, Refectance, Maximum | > -65 dB (optische Rückflussdämpfung) dB |
Eigenschaften Stecker
Polierung | APC |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | Pushlok® |
Polierung | APC |
Endflächentyp | SC APC |
Abmessungen
Höhe | 329 mm |
Breite | 2,3 mm |
Tiefe | 606 mm |
Gewicht | 0,86 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Stubless Multiport Evolv Terminal System
Reduces distribution cable fiber count; allows full plug and play distribution deployment, without requiring splicing
Full Preconnectorized Single Fiber Architecture
A cost effective solution that diverts a portion of power to support a typical run of 32 to 64 ONTs
Supports Various Power Split Ratios
Solutions available to accommodate numerous combinations of power split ratio designs
Rapid Repair/Restoration
Damaged single-fiber preconnectorized drops can be repaired quickly with low-skill technicians to restore subscriber services
Dual-Ended ROC™ Drop Cable Assembly
ROC™ drop assemblies terminated with Pushlok connectors on both ends provide quick and efficient connectivity between terminals