text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100081717

PBO - Verteiler (HÜP)  NG ohne Spleißkassette

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100081717
Produkttyp Verteilerkasten / Verteilerbox
Einsatzgebiet Innen 
Montageart Wandmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP 44 / IK 06 
Design
Farbe Hellgrau
Max. Kassettenanzahl 4
Gesamte Spleißkapazität 48 Einzelfaserspleiße
Eingänge 1 - 2 Einspeisekabel
Ausänge 12
Abmessungen
Höhe 213 mm
Breite 240 mm
Tiefe 73 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 5/1