text.skipToContent text.skipToNavigation

PBO - Verteiler (HÜP)

Die PBO-Verteiler sind für die oberirdische Verkabelung konzipiert und können bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Dropkabel sowie 1 ungeschnittenes Kabel (Mid-Span) und 2 weitere Verteilerkabel aufnehmen. Der Organizer ist kompatibel mit Fasern nach G.652.D als auch nach G.657, Bündeladern und Mikromodulen. Er kann mit den K7 Standardspleißkassetten aus dem BPEO-Glasfasermuffen Sortiment bestückt werden. Der Organizer kann mit 1-Slot-Spleißkassetten (5 mm) oder 2-Slot-Kassette (10 mm) bestückt werden, die entweder einen Bereich für Glasfasern (Monozone) oder zwei Bereiche für Glasfasern (Bizone) enthalten. Die PBO-Serie ist sehr modular und für Spleiß- oder vorkonfketionierte-Kabel bestückbar.

Products

Product Number Product Name
PBO12S-P000000Y PBO - Verteiler (HÜP)
80611498165 Glasfaser-Verteilerterminal PBPOC-2-12-CL
PBO12S-P0000E3Y PBO - Verteiler (HÜP)
PBOCS-00-00-SPLICE-FR PBO - Verteiler (HÜP), PBOCS Splice Organizer w/o Tray France
FQ100068425 PBO - Terminals BTI Verteilerpunkt mit kleiner Kapazität - 4 Glasfaseranschlüsse
FQ100081717 PBO Größe 1 NG ohne Spleißkassette