PBOCS-00-00-SPLICE-FR
PBO - Verteiler (HÜP) PBOCS Splice Organizer w/o Tray France
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | PBOCS-00-00-SPLICE-FR |
| Produkttyp | Verteilerkasten / Verteilerbox |
| Montageart | Wandmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP 55 / IK 08 |
Design
| Farbe | Hellgrau |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Gesamte Spleißkapazität | 48 Einzelfaserspleiße |
| Eingänge | 1 Verteilerkabel; 2 sekundäre Verteilerkabel |
| Ausänge | 10 |
Abmessungen
| Höhe | 255 mm |
| Breite | 245 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 0,87 kg |