ECM-UM12-05-93Q
EDGE™ Solutions Modul 12 F, 50 µm (OM4), LC Duplex, PC, MTP® PC, Stecker (gepinnt), Multimode
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM-UM12-05-93Q |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungstyp, vorn | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Module |
| Farbe | Schwarz |
| Produktfamilie | EDGE |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Duplex |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Endflächentyp | PC |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |