ECM-UM12-05-93TI
EDGE™ Solutions Modul 12 F, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM-UM12-05-93TI |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungstyp, vorn | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Module |
| Produktfamilie | EDGE |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Duplex |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Endflächentyp | PC |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Breite | 98 mm |
| Tiefe | 125 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |