text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-18-89G

EDGE™ Solutions Modul  12 F, LC APC auf MTP® APC Stecker, Singlemode (OS2)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-UM12-18-89G
Produkttyp Module
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Kupplungstyp, vorn LC Duplex
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Produktfamilie EDGE
Kabeldesign
Polarität Universal
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungsart Shuttered
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 1 dB
Wellenlänge 1310 nm / 1550 nm
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe Grün
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Gehäusefarbe Grün
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Ferrulenmaterial Kunststoff
Kodiert (Sicherheit) Nein
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Ferrulenmaterial Keramik
Endflächentyp APC
Abmessungen
Breite 102 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1